Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Cantidad de conductores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
300
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento del hilo y cable :
Polialqueno extruido reticulado por radiación
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base) :
Rojo
Dimensiones
-
Intervalo de diámetro del conductor :
.48 – .5 mm [ .019 – .02 in ]
-
Diámetro del cable externo :
.81 mm [ 0.032 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
26
-
Calibre del cable (mm²):
.13
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 44
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-65 – 125
Otro
-
Fuente del producto :
Reino Unido