Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
De encaje
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC), Engarzadora
-
Longitud de área de remachado :
7.9 mm [ .31 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Altura de terminal :
3.27 mm [ .129 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
3 mm [ .118 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3 mm [ .118 in ]
-
Calibre del alambre conductor (AWG):
22 – 18
-
Calibre del alambre conductor (mm²):
.326 – .8
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.45 mm [ .018 in ]
-
Longitud del producto :
18.4 mm [ .724 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete/cartón