Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características del contacto
-
Tipo de terminal del dispositivo de desconexión rápida :
Lengüeta
-
Ancho de la pestaña de conexión :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
1.22 mm [ .048 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado del terminal :
Preestaño
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta de bloqueo, Lengüeta de bloqueo
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
-
Alto de la traba de terminal (mm):
1.42
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.4 – 5.1 mm [ .134 – .2 in ]
-
Longitud del producto :
37.4 mm [ 1.47 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.56 mm [ .022 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3.31 – 5.26
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1500
-
Tipo de empaque :
Barra/carrete