Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :Carcasa posterior
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :Apantallado
Sellable :Sí
Tipo de dispositivo de conexión :Contera, HexaShield
Características del cuerpo
Material primario del producto :303 Acero inoxidable
Material primario de recubrimiento de producto :Níquel químico (SAE AMS-C-26074, Clase 1, Grado B), Níquel químico de acuerdo con AMS-C-26074 Clase 3 o 4, Grado B
Características de la carcasa
Orientación del cuerpo :45°
Compatible con la forma del conector :Circular
Condiciones de uso
Rango de temperatura de funcionamiento :-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
Compatible con tamaño de carcasa de conector :13
Otro
Especificación de la interfaz del conector :MIL-DTL-83723/SERIE III