Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de la interfaz del conector :
Adaptador en serie
-
Interfaz del lado A :
SMA
-
Género del lado A :
Conector hembra
-
Interfaz del lado B :
SMA
-
Género del lado B :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del sello :
Silicona
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro sobre níquel
-
Con sello hermético :
Sí
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro sobre níquel
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Distancia entre pines :
6.2 mm [ .24 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
22.23 mm [ .875 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
0 – 26.5
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Grado :
Telecomunicaciones