Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Vida útil :
20 años
-
Tipo de relevador de seguridad :
Relé de la interfaz
Características de la configuración
-
Tipo de conexiones :
16 clemas
Características eléctricas
-
Potencia nominal (máx.) (W):
3
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
100 mA a 12 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
250
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
125
-
Categoría de sobretensión :
III
-
Tensión de la fuente de alimentación (VDC):
24 ± 20%
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
150 g [ 5.29 oz ]
Características del contacto
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Riel DIN
-
Tipo de montaje en riel DIN :
TH35-15
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 66
-
Distancia entre pines :
22.5 mm [ 0.89 in ]
Dimensiones
-
Longitud del cable :
100 m [ 328.084 ft ]
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de resorte (AWG):
24 – 12
-
Altura de producto :
99 mm [ 3.9 in ]
-
Ancho de producto :
.89 mm [ 22.5 in ]
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de resorte (AWG):
24 – 12
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de resorte (mm²):
.2 – 2.5
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de resorte (AWG):
24 – 12
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de resorte (mm²):
.2 – 2.5
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de resorte (mm²):
.2 – 2.5
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de resorte (AWG):
24 – 12
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de resorte (mm²):
.2 – 2.5
-
Profundidad del producto :
113.5 mm [ 4.47 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de almacenamiento :
'-30 – 70 °C [ '-22 – 158 °F ]
-
Altitud (máx.) (m):
2000
-
Rango de humedad relativa (%):
10 – 95
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-30 – 55 °C [ '-22 – 131 °F ]
Estándares de la industria
-
Grado IP (conexión) :
IP2X
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado de protección de la carcasa :
IP20
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA | TÜV | UL
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.