Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características de la configuración
-
Funciones de seguridad :
Integrado
-
Tipo de salida de seguridad :
2 pares OSSD (400mA)
-
Tipo de conexiones :
Conector M12 de 5 polos (emisor) y conector M12 de 8 polos (receptor)
-
Número de salidas de seguridad :
2
Características eléctricas
-
Corriente de salida (máx.) (A):
.4
-
Voltaje de salida (VDC):
24
-
Tensión de la fuente de alimentación (VDC):
24 ± 20%
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
0.849 kg [ 1.872 lb ]
Dimensiones
-
Altura controlada (mm):
310
-
Altura total (mm):
363
-
Altura de producto (mm):
363
-
Longitud del producto (mm):
30
-
Profundidad del producto (mm):
28
-
Longitud del cable de conexión (máx.) (m):
100
Estándares de la industria
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.