Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
15 – 46.7 mm [ .591 – 1.839 in ]
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
.71 | .78 | .86 | .94 | 1.02 | 1.1
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Clase G listado según la norma BR1326 | Norma BS-G-198-5-DF | Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DF | Norma IEC 62329-3-101
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.