Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Orificio del perno
Características del contacto
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.8 µm [ 31.5 µin ]
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto :
.5 µm [ 19.68 µin ]
-
Tipo de terminal para placas para circuitos impresos :
Receptáculo
-
Material del enchapado del terminal :
Preestaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Latón
-
Tamaño del terminal :
Miniatura
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Diámetro del orificio de la placa para circuitos impresos :
2.5 – 2.6 mm [ .098 – .102 in ]
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
4 mm [ .159 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
3.8 mm [ .15 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.4 – 3.8 mm [ .134 – .15 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
14
-
Calibre del cable (mm²):
2.2
-
Extensión debajo del tablero :
2.7 mm [ .106 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete