Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del enchufe y el manguito aislantes :
Cubierta de aislamiento
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PVC
-
Color primario del producto :
Azul
Características del contacto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Brinda compatibilidad con el estilo del terminal :
Receptáculo
Dimensiones
-
Longitud del producto :
26 mm [ 1.02 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1000
-
Tipo de empaque :
Bolsa