Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Altura del conector :
                                        156.1 mm [ 6.14 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Longitud del producto :
                                        125.6 mm [ 4.94 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Ancho de producto :
                                        132.5 mm [ 5.21 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    Estándares de la industria
                    
                 
             
        
                
                    Características del empaquetado
                    
                        - 
                                    
                                        Cantidad por empaque :
                                        1
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Método de empaque :
                                        Caja
                                    
  
                            
                 
             
        
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.