Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Voltaje de funcionamiento (VAC):
                                        800
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características del cuerpo
                    
                 
             
        
                
                    Características del contacto
                    
                 
             
        
                
                    Características de la terminación
                    
                 
             
        
        
                
                    Dimensiones
                    
                        - 
                                    
                                        Altura del conector :
                                        12.9 mm [ .508 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Longitud del producto :
                                        27.4 mm [ 1.079 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Ancho de producto :
                                        9.8 mm [ .386 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    Características del empaquetado
                    
                        - 
                                    
                                        Cantidad por empaque :
                                        1750
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Método de empaque :
                                        Bolsa
                                    
  
                            
                 
             
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.