Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del actuador :
Palanca
-
Tipo de conexión del interruptor :
Placa de circuito impreso
-
Estilo del interruptor :
Ultraminiatura
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Posición de operación (mm):
8.5
Características eléctricas
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.1
-
Voltaje de operación (VDC):
30
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Fuerza de liberación (g):
2
-
Diferencial de movimiento (mm):
.5
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de plata
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
Operación/aplicación
-
Fuerza de operación :
26 g [ .9 oz ]
Otro
-
Carrera residual (mm):
.55