Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
800
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Poliéster, PBT
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Conector y código de polarización :
B
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Diámetro de pin de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Crema
-
Distancia entre pines :
8 mm [ .315 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
12.9 mm [ .508 in ]
-
Longitud del producto :
27.4 mm [ 1.079 in ]
-
Ancho de producto :
17.25 mm [ .679 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Tipo de cable :
Coaxial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
4000
-
Método de empaque :
Contenedor