Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Conductores largos
-
Tipo de producto de interruptor pulsador :
Interruptor antivandalismo
-
Iluminado :
Con
-
Estilo de accionador :
Accionador redondo
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel :
22.2 (diámetro) mm [ .87 (diámetro) in ]
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
No táctil
-
Función operativa :
1 polo, NO, Momentáneo
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
1
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
5 - 24
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
5 - 24
Características del cuerpo
-
Fuerza del accionador :
204 – 510 g [ 7.2 – 18 oz ]
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material de accionador :
Aluminio
-
Método de sellado :
Epoxi
-
Material de caja :
Aluminio
-
Diseño del accionador :
Al ras
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Tamaño de rosca de buje :
M22 x 1
-
Color del accionador :
Plata
Fijación mecánica
-
Método de fijación :
Atornillado
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Diámetro de buje :
22 mm [ .87 in ]
-
Longitud del buje :
18.6 mm [ .73 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 65
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta