Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo, blindado y revestido
Características de la configuración
-
Cantidad de hebras :
37
-
Cantidad de conductores :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de la protección de apantallado :
Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable :
Negro
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Tamaño de la protección de apantallado del cable (AWG):
36
Dimensiones
-
Intervalo de diámetro del conductor :
2.15 mm [ .085 in ]
-
Tamaño de la hebra (AWG):
29
-
Diámetro del cable externo :
7.5 – 8.5 mm [ .295 – .335 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
13
-
Calibre del cable (mm²):
2.5
-
Diámetro de aislamiento del conductor :
2.74 mm [ .106 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 120