Tipo de conector de E/S interno :
Sliver para SFF-TA-1002
-
El conector se conecta con :
Conjunto del conector de cable
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
Ángulo recto
-
Cantidad de posiciones :
56
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
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
1.1
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.076 µm [ 3 µin ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.6 mm [ .023 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
Generación Z