Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de componente :
Portafusible
-
Tipo de fusible :
Fusible miniatura ATM
-
Sellable :
Sí
-
Característica de bloqueo primario :
En el terminal, Lengüeta de bloqueo
Características de la configuración
-
Cantidad de fusibles (máximo) :
4
-
Cantidad de fusibles (mínimo) :
4
-
Relés de fusibles (máximo) :
0
-
Relés de fusibles (mínimo) :
0
-
Cantidad de posiciones :
8
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
24
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
30
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
8.1 mm [ .319 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Clasificación IP :
IP67
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0