Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
48
-
Cantidad de columnas :
8
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
8
-
Cantidad de posiciones :
56
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Arquitectura de la placa de bus común :
Placa de bus común tradicional
-
Apilable :
No
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
100
-
Voltaje de operación (VDC):
300
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Oro
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro sobre níquel
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
.127 µm [ 5 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
75
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
23.62 mm [ .93 in ]
-
Ancho del producto :
71.63 mm [ 2.82 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
2.82 mm [ .093 in ]
-
Alto del conector :
14.58 mm [ .574 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0