Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Material primario del producto :
Aleación de aluminio
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel
-
Altura del disipador :
7.7 mm [ .303 in ]
-
Acabado del disipador de calor :
Anodizado negro
-
Tipo de disipador de calor :
Aleta
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Estilo de montaje en PCB :
Doble cara (en proximidad reducida)
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
3 mm [ .118 in ]
-
Longitud del producto (mm):
78
-
Ancho de producto (mm):
45.2
Operación/aplicación
-
Compatible con disipadores de calor :
Sí
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.