Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Protector contra el polvo
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PC + ABS
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y bandeja