Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de posiciones :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
10 – 9000
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento del elemento de retención de PCB :
Estaño
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Contacto central :
Con
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata (Ag)
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Plata (Ag)
-
Material de recubrimiento de contacto exterior :
Estaño (Sn)
-
Diámetro de pin de conexión :
.4 mm [ .016 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro azabache
-
Distancia entre pines :
4 mm [ .157 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
14.4 mm [ .567 in ]
-
Longitud del producto :
24.3 mm [ .957 in ]
-
Ancho de producto :
12 mm [ .472 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
221
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Separador de la placa
-
Proceso de soldadura :
Capacidad de soldadura por reflujo
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Material dieléctrico :
LCP
-
Número de interfaz :
208-18131