Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Productos de conectores jack modulares :
Miniconectores de E/S para aplicaciones industriales
-
Estilo del conector modular :
Conector hembra
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
8
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
-
Densidad de contacto del conector :
Alta
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de posiciones cargadas :
8
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Mb/s):
10, 100, 1000, 10000
Características del cuerpo
-
Material de la protección de apantallado :
Acero inoxidable
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Estaño sobre níquel
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
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
1.5
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Montaje en superficie (SMT) + Orificio pasante
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Ubicación de la entrada de conexión :
Lateral
-
Material de la carcasa :
LCP
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Apantallado :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 6a
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
Otro
-
Capacidad de servicio en campo :
No