Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello del cable
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Verde
-
Material primario del producto :
VMQ
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2500
-
Método de empaque :
Caja
Otro
-
Dureza Shore A :
40
-
Contiene lubricante :
Sí