Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Altura del conector :
20 mm [ .78 in ]
-
Longitud del producto :
40.86 mm [ 1.6 in ]
-
Ancho de producto (mm):
2.54 | 6.41
-
Ancho de producto (in):
.1 | .25
-
Distancia entre filas (mm):
2.54 | 6.41
-
Distancia entre filas (in):
.1 | .25
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE/USCAR-2
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
300
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.