Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo, Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Posición de cavidad ciega :
67
-
Número de posiciones :
67
-
Número de filas :
4
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
16
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.2mm, 2.8 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.2, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.047, .11
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Distancia entre pines (mm):
3, 5.5
-
Distancia entre pines (in):
.11, .21
Dimensiones
-
Altura del conector :
42.8 mm [ 1.68 in ]
-
Longitud del producto :
82.25 mm [ 3.23 in ]
-
Ancho de producto :
35.85 mm [ 1.41 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
3.6, 6.85
-
Distancia entre filas (in):
.14, .26
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
140, 150
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
284, 302
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 150, -40 – 140
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
-40 – 302
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
108