Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
800
-
Impedancia (Ω):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
800
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Violeta
Dimensiones
-
Altura del conector :
13 mm [ .512 in ]
-
Longitud del producto :
27.25 mm [ .551 in ]
-
Ancho de producto :
10.3 mm [ .405 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE/USCAR-18
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1250
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.