Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Voltaje de funcionamiento (VAC):
800
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Violeta claret
Dimensiones
-
Altura del conector :
12.9 mm [ .507 in ]
-
Longitud del producto :
27.4 mm [ 1.079 in ]
-
Ancho de producto :
10.6 mm [ .417 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE/USCAR-17 | SAE/USCAR-18
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
1750
Otro
-
Material dieléctrico :
Ninguno
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.