Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de clema modular :
Bornera con muelle
Características de la configuración
-
Número de circuitos :
2
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño mate
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
5.15 mm [ .202 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – 2.5
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0