Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de iluminación :
Conector
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de filas :
1
-
Cantidad de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (máx.) (VDC):
600
-
Voltaje de operación (máx.) (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Naranja
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
De encaje
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
5.7
Dimensiones
-
Ancho del conector (mm):
13.3
-
Alto del conector (mm):
7.75
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 22
-
Longitud del conector (mm):
40
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 105
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos de certificación :
UL 2459
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad de bultos :
250