Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Categoría del mazo de cables :
Potencia
-
Tipo de mazo de cables :
Cable pigtail de carga tipo pistola CC EV
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector de carga tipo pistola CC EV
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
5
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
3
Características del cuerpo
-
Color del cable :
Gris
-
Color del conector (extremo A) :
Gris
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Plata
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.5, 6
-
Diámetro del cable externo :
16.64 mm [ .655 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
10, 20
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
Otro
-
Configuración del mazo de cables :
Un solo extremo
-
Longitud del mazo de cables :
10 m [ 10 ft ]