Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de mazo de cables :
Cable pigtail de carga tipo pistola CC EV
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector de carga tipo pistola CC EV
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
5
Características del cuerpo
-
Color del cable :
Blanco
-
Color del conector (extremo A) :
Blanco
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Valox V3900WX
Dimensiones
-
Diámetro del cable externo :
16.64 mm [ .655 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
10
-
Calibre del cable (CMA):
5.26
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 50 °C [ -22 – 122 °F ]
Otro
-
Configuración del mazo de cables :
Un solo extremo
-
Longitud del mazo de cables :
4.57 m [ 15 ft ]