Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de interruptor :
Basculante
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
-
Función de operación :
Encendido Encendido
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
125
-
Voltaje de operación (VDC):
28
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
3
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa