Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Circuito impreso
-
Tipo de producto del interruptor con pulsador :
Interruptor
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo del actuador :
Redondo
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Tecnología de acople :
Sin
-
Soporte angular :
Sin
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
No táctil
-
Función de operación :
Apagado (Encendido), Apagado (Encendido)
Características eléctricas
-
Rango del voltaje de funcionamiento (VDC):
20
-
Intervalo del voltaje de operación (VAC):
20
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Material del actuador :
Poliéster termoplástico
-
Material de la caja :
Ftalato de dialilo (DAP)
-
Perfil del actuador :
Extendido
-
Estilo del buje :
Sin roscas
-
Color del actuador :
Negro
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.4
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
No
-
Proceso sellado :
No
Dimensiones
-
Longitud del actuador :
3.94 mm [ .155 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-30 – 85
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta