Applicators, Mechanical Feed, OCEAN, Male Adapter Post - Atlantic Style Interface
AMP
Núm. interno de TE:2266002-1
Descripción interna de TE:OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F132O-RSM
Tipo de alimentación del aplicador :Mecánico
Estilo del aplicador y del producto :OCEAN
Interfaz de aplicación :Poste adaptador macho – Estilo atlántico
Tipo de terminador :Sello de pelacables/engarzadoras (Komax o Schleuniger), Terminador de carrera de 30 mm (1.12″), Terminador de carrera de 40 mm (1.62″)
Intervalo del diámetro del material aislante :1.4 – 1.71 mm [ .055 – .067 in ]
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
Intervalo del diámetro del material aislante :1.4 – 1.71 mm [ .055 – .067 in ]
Otro
Tipo de alimentación del aplicador :Mecánico
Estilo del aplicador y del producto :OCEAN
Interfaz de aplicación :Poste adaptador macho – Estilo atlántico
Tipo de terminador :Sello de pelacables/engarzadoras (Komax o Schleuniger), Terminador de carrera de 30 mm (1.12″), Terminador de carrera de 40 mm (1.62″)
Opciones de servicio :Estudio de capacidad, Muestras engarzadas, Sección transversal: fotografía
Ayudas para la alineación :Cámara, Indicador de alineación