Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de la zona interfacial
-
Forma del conector y de la carcasa :
Circular
-
Interfaz de RF :
TNC
-
Estilo del conector RF :
Conector macho
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable RF :
RG 142, RG 142A, RG 142B, RG 400
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación del conector del cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Acabado del material del cuerpo :
Enchapado
-
Material del enchapado del cuerpo :
Plata
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Doble
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro
-
Material de contacto central del conector RF :
Latón
-
Material del enchapado secundario del contacto central en conectores RF :
Cobre
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento del conector RF :
Roscado, Roscado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Método de captivación del contacto de RF :
Mecánico
Dimensiones
-
Diámetro exterior del conector RF acoplado (aproximado) :
16.26 mm [ .64 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de operación (GHz):
11
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Grado :
Grado militar, Grado militar
-
Material dieléctrico :
PTFE