Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Apilable :
Sí
-
Cantidad de posiciones cargadas :
50
-
Cantidad de columnas :
25
-
Cantidad de posiciones :
50
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Configuración de apilado :
Apilable
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
100
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (Vrms):
500
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
25
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Forma y diseño del contacto :
Rectangular
-
Diseño de contactos :
Matriz
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
2 – 6 µm [ 78.74 – 236.22 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro (Au)
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
-
Longitud del área de conexión del contacto :
2.9 mm [ .114 in ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Nervadura de polarización, Nervadura de polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Postes de ubicación
-
Longitud del elemento de alineación de montaje :
.65 mm [ .025 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Ubicación de la entrada de conexión :
Superior
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
5.8 mm [ .228 in ]
-
Ancho del conector :
5.85 mm [ .23 in ]
-
Alto del conector :
5.8 mm [ .228 in ]
-
Alto de pila :
2 mm [ .079 in ]
-
Longitud del conector :
26.95 mm [ 1.061 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Cubierta de recogida y colocación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Alimentación, señal y datos de alta velocidad
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
IEC
-
Compatible con productos de certificación :
UL
-
Compatible con organizaciones o normas :
DIN, UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
400
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete
-
Diámetro del carrete de empaquetado :
330 mm [ 12.99 in ]