Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
         
    Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias. 
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño. 
        Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
        No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
        Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
     
    
        
        
        
        
                
                    Características del tipo de producto
                    
                 
             
        
                
                    Características de la configuración
                    
                 
             
        
                
                    Características eléctricas
                    
                 
             
        
                
                    Características del cuerpo
                    
                        - 
                                    
                                        Altura del disipador (in):
                                        .256
                                    
- 
                                    
                                        Clase de altura del disipador de calor :
                                        SAN
                                    
- 
                                    
                                        Acabado del disipador de calor :
                                        Anodizado negro
                                    
- 
                                    
                                        Tipo de disipador de calor :
                                        Pin
                                    
 
             
        
                
                    Características del contacto
                    
                        - 
                                    
                                        Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
                                        Estaño
                                    
 
             
        
                
                    Características de la terminación
                    
                        - 
                                    
                                        Longitud de pin :
                                        2.2 mm [ .086 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Método de conexión a PCB :
                                        Orificio pasante: ajuste a presión
                                    
 
             
        
                
                    Características de la carcasa
                    
                        - 
                                    
                                        Material de la jaula :
                                        Níquel y plata
                                    
 
             
        
                
                    Dimensiones
                    
                        - 
                                    
                                        Grosor de la PCB (recomendado) :
                                        1.45 mm [ .057 in ]
                                    
 
             
        
        
        
                
                    Estándares de la industria
                    
                        - 
                                    
                                        Índice de flamabilidad UL :
                                        UL 94V-0
                                    
 
             
        
                
                    Características del empaquetado
                    
                        - 
                                    
                                        Método de empaque :
                                        Caja y bandeja
                                    
 
             
        
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.