Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Circular
-
Interfaz de RF :
TNC
-
Estilo de conector RF :
Conector macho
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Níquel
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Roscado
-
Detención :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
16.26 mm [ .64 in ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
7
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Grado :
Para uso comercial
-
Material dieléctrico :
Polipropileno