Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo
-
Grosor del sustrato COB (mm):
1
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Soporte LED
Características de la configuración
-
Características incluidas del conector de iluminación :
Compatible con ópticas, Controlador en placa, Habilita la compatibilidad con Zhaga, No programable, Protección térmica, Sin ajuste de atenuación
-
Cantidad de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
48
Características del cuerpo
-
Compatibilidad LED :
Bridgelux V18, Soleriq serie 19
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Miniconector CT
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ]