Grosor del sustrato COB (mm):
1
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Soporte LED
Características de la configuración
-
Características incluidas del conector de iluminación :
No compatible con ópticas, No habilita la compatibilidad con Zhaga
-
Cantidad de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
60
-
Clasificación de corriente (máx.) (A):
2
Características del cuerpo
-
Compatibilidad LED :
Everlight EAHP Serie 1215, Lumileds 120206xCx, Lumileds 1215, Lumileds LUXEON CoB 105, Lumileds LUXEON CoB 107, Lumileds LUXEON CoB 109, Nichia Serie S, Samsung LC010C, Samsung LC020C
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Plata
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
De encaje
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 105
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia