Placa a barra colectora
-
El conector y el contacto terminan en :
Barra colectora, Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Configuración de conexión y desconexión :
Conectable en caliente
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
-
Voltaje de operación (VDC):
15
Características del cuerpo
-
Material del enchapado del contacto de la barra colectora :
Plata
Características del contacto
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Forma y diseño del contacto :
3 haces
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Ancho de la pestaña de conexión :
19.58 mm [ .77 in ]
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
500
-
Longitud del contacto :
30.37 mm [ 1.96 in ]
-
Estilo del contacto de la barra colectora :
Enchufe
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Acoplamiento ciego
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de montaje del conector de la barra de bus :
Con
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Orificio de montaje con tuercas remachadas
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Longitud del producto :
50.9 mm [ 2 in ]
-
Ancho del producto :
31.8 mm [ 1.25 in ]
-
Alto del conector :
25.8 mm [ 1.01 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Grosor del conductor de conexión :
3.17 mm [ .125 in ]