Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Nailon con fibra de vidrio, Zinc
-
Código del conector :
H
-
Material del enchapado de la característica de retención de la placa para circuitos impresos :
Estaño
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Otro
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Contacto central :
Con
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Violeta
Dimensiones
-
Longitud del producto :
13.8 mm [ .543 in ]
-
Ancho del producto :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Alto del conector :
11.45 mm [ .45 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Material dieléctrico :
PCT
-
Material del enchapado del contacto exterior :
Otro
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por reflujo