De placa a placa
-
Tipo de dedo del muelle :
Clip en C
-
Capacidad de ampliación :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Lateral protegido :
Sí
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
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
Intervalo de trabajo del contacto (bajo) :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Intervalo de trabajo del contacto (alto) :
2.1 mm [ .083 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área del punto de contacto :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
Dimensiones
-
Alto sin compresión :
2.3 mm [ .091 in ]
-
Longitud del producto :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Ancho del producto :
1.5 mm [ .059 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete
-
Cantidad de bultos :
6000