Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario, Trenzado
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
19
Características eléctricas
-
Condiciones de resistencia nominal (máx.) :
41.3 Ω/1000 ft a 68 °F
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable (base) :
Blanco
Dimensiones
-
Grosor del aislamiento del cable :
.15 mm [ .006 in ]
-
Rango de diámetro de conductor :
.48 – .5 mm [ .019 – .02 in ]
-
Diámetro externo de cable :
.77 – .84 mm [ .019 – .033 in ]
-
Peso (nominal) (kg/km):
1.89
-
Tamaño de alambre (AWG):
38
-
Calibre del cable (AWG):
26
-
Calibre del cable (mm²):
.13
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
FlexLite HT
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 200