Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
30
-
Número de filas :
3
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Conector y código de polarización :
Neutro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.63mm, 1.5 mm, 2.8 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
.63, 1.5, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .06, .11
Fijación mecánica
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
2.5, 3.29
-
Distancia entre pines (in):
.098, .129
Dimensiones
-
Altura del conector :
26 mm [ 1.02 in ]
-
Longitud del producto :
42.56 mm [ 1.67 in ]
-
Ancho de producto :
15.8 mm [ .62 in ]
-
Distancia entre filas :
3.2 mm [ .125 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No