Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Enchufe | Pin
-
Material base de contacto :
Cobre-Níquel-Silicio
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
6
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Función de enclavamiento
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Material de la carcasa :
PBT 15GF
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm):
18.7 | 36
-
Longitud del conector (in):
.736 | 1.41
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Calibre del cable (mm²):
.823
-
Altura del conector :
6.55 mm [ .257 in ]
-
Ancho del conector :
7.55 mm [ .297 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.