Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Clase de altura del disipador de calor :
                                        PCI
                                    
- 
                                    
                                        Altura del disipador :
                                        4.2 mm [ .165 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Acabado del disipador de calor :
                                        Anodizado negro
                                    
- 
                                    
                                        Tipo de disipador de calor :
                                        Pin
                                    
 
             
        
                
                    Características del contacto
                    
                        - 
                                    
                                        Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
                                        Estaño
                                    
 
             
        
                
                    Características de la terminación
                    
                        - 
                                    
                                        Longitud de pin :
                                        2.25 mm [ .089 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Método de conexión a PCB :
                                        Orificio pasante: ajuste a presión
                                    
 
             
        
                
                    Características de la carcasa
                    
                        - 
                                    
                                        Material de la jaula :
                                        Níquel y plata
                                    
 
             
        
                
                    Dimensiones
                    
                        - 
                                    
                                        Grosor de la PCB (recomendado) :
                                        1.45 mm [ .057 in ]
                                    
 
             
        
        
        
                
                    Estándares de la industria
                    
                        - 
                                    
                                        Índice de flamabilidad UL :
                                        UL 94V-0
                                    
 
             
        
                
                    Características del empaquetado
                    
                        - 
                                    
                                        Método de empaque :
                                        Caja y bandeja
                                    
 
             
        
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.