Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
                                        .76
                                    
- 
                                    
                                        Material de recubrimiento de pin :
                                        Estaño-plomo
                                    
- 
                                    
                                        Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
                                        Oro o enchapado en oro sobre paladio y níquel
                                    
 
             
        
                
                    Características de la terminación
                    
                        - 
                                    
                                        Longitud de pin :
                                        3 mm [ .118 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Método de conexión a PCB :
                                        Orificio pasante: ajuste a presión
                                    
 
             
        
                
                    Características de la carcasa
                    
                 
             
        
                
                    Dimensiones
                    
                        - 
                                    
                                        Grosor de la PCB (recomendado) :
                                        1.5 mm [ .059 in ]
                                    
 
             
        
        
                
                    Estándares de la industria
                    
                        - 
                                    
                                        Índice de flamabilidad UL :
                                        UL 94V-0
                                    
 
             
        
                
                    Características del empaquetado
                    
                        - 
                                    
                                        Método de empaque :
                                        Encapsulado
                                    
 
             
        
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.