Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres :
19
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata
-
Color del cable (base) :
Blanco
Dimensiones
-
Tamaño de alambre (AWG):
32
-
Rango de diámetro de conductor :
1.01 mm [ .04 in ]
-
Diámetro externo de cable :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Grosor del aislamiento del cable (in):
.005
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
MIL-DTL-22759
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 200
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.